致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRARY
光纤线槽波纹管
环境空间
室内
重量
0.881 lbs
总高度
1.968 英寸(49.987 mm
总宽度
1.732 in
总长度
78.740 in
备注
该盘绕管可用作从任何实心管道到位于下部机架的设备的灵活出口。 它使用管状护套来配合 DROP OFF CONNECTOR,该护套可插入由切割工具提供的切口中。 这些物品可单独购买。
更新和修订
修订编号:0.202 修订日期:03-28-2024