产品编号: FRCE5YL9H

纤维滚道弯头,4x12,90 度水平,带盖

纤维滚道弯头,4x12,90 度水平,带盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

2.425 lbs

总高度

(114.986 中的 4.527 mm

总宽度

14.960 in

总长度

14.960 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94‐VO rated

备注

300 毫米弯头用于为标准 300 毫米管道提供水平、直角弯头(右手或左手)。 提供一个封面。 每个接口处均采用标准或无槽连接器,以形成光滑且牢固的接头。 这些可单独购买。

更新和修订

修订编号:0.184 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.184 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCE5YL9H 黄色 14.960 英寸