产品编号: FRCP3YLNV

光纤线槽顶部出口,垂直落差,4x4,带盖

光纤线槽顶部出线口,垂直落差,4x4,带盖,向上,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.925 lbs

总高度

(209.982 中的 8.267 mm

总宽度

10.984 in

总长度

5.118 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.80 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.80 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCP3YLNV 黄色 5.118 英寸