产品编号: FRMC5K

光纤槽道安装 C 型套件,300 毫米,套件

光纤槽道安装管道“C”型套件,适合 300 毫米管道,套件

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源
FRMC5K

环境空间

室内

重量

3.858 lbs

总高度

(359.994 中的 14.173 mm

总宽度

1.574 in

总长度

7.874 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.69 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.69 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRMC5K 金属色 7.874 英寸