产品编号: 奥米特

梯形悬挂轨,M14/M16 螺纹孔,长度 382mm,适用于 100mm x 300mm 光纤管道

梯形悬挂轨,M14/M16 螺纹孔,长度 382mm,适用于 100mm x 300mm 光纤管道

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

基础设施 & 电缆布线。

总长度

382 mm

力学测试

Description

工作温度范围

-20°C 至 +70°C

储存温度范围

-25°C 至 +70°C

备注

本 TDS 中显示的尺寸并非精确数字,仅供现场安装参考,且图纸未按比例绘制。 湿度(R.H):5%~90%

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:04-22-2024

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:04-22-2024