产品编号: 6626UG

护士呼叫 & 寻呼、#24-8c、BC、非屏蔽、CMP

护士呼叫 & 寻呼电缆,Plenum-CMP,8-24 AWG 实心裸铜导体,带 FEP 绝缘,Flamarrest® 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
6626UG

适合应用

护士呼叫、商业声音、报警器、语音系统、寻呼

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 24 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.034 in (0.86 mm) Yellow, Blue, Black, Orange, Red, Green, White, Purple

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) .072 x .310 in

线缆外廓直径(标称)

.072 x .310 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
29.2 Ohm/1000ft 15 pF/ft (49 pF/m) 1.4 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.23 in (56.6 mm) 2.23 in

最大拉伸张力

40.8 lb (18.5 kg)

线缆毛重

24 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5626UG

更新和修订

修订编号:0.344 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.344 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
6626UG F6H1000 灰色,深灰珍珠色 线盘 1,000 ft 612825178835 C

资源

Resources