产品编号: 7950A

复合数据、音频、视频、安全和控制电缆

连体复合材料 - (1) 5 类 4 对、24 AWG 非屏蔽导线加 (4) 16 AWG 多股 (65x34) 裸铜导线,线对采用聚烯烃绝缘;导线采用 PVC 绝缘,整体采用 FR PVC 护套,按顺序标记,CMR 额定值。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据、控制

温度

UL Temperature Operating Installation
60°C -25°C to +75°C -25°C to +75°C

最大拉伸张力

141 lb (64.0 kg)

线缆毛重

85 lb (39 kg)

环境适应性

室内,架空 - 仅黑色,由承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.140 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.140 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7950A 337500 浅绿色 线盘 500 ft 612825001478 C

资源

Resources