产品编号: 7951A

复合数据、音频、视频、安全和控制电缆

复合 - (1)Cat 5 4 对、24 AWG 非屏蔽加上 (4) 18 AWG 绞合 (19x30) 裸铜导体,线对采用聚烯烃绝缘;导体采用 PVC 绝缘,整体采用 FR PVC 护套,按顺序标记,CMR 额定值。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据、控制

温度

UL Temperature Operating Installation
60°C -25°C to +75°C -25°C to +75°C

最大拉伸张力

110 lb (50 kg)

线缆毛重

73 lb (33 kg)

环境适应性

室内,架空 - 仅黑色,由承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.135 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.135 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7951A 337500 浅绿色 线盘 500 ft 612825001492 C
7951A 3371000 浅绿色 线盘 1,000 ft 612825001485 C

资源

Resources