致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FSSH004NF
FX 室外重型松套管 OS2 4 芯 OSP 子单元 (6F) 凝胶黑色
适合应用
户外
光纤类型
操作系统 2
光纤芯直径
8.2/125 厘米
纤维缓冲材料
松套管 - 凝胶填充
光纤数
4
光纤颜色代码
TIA-598-D
每个亚单元光纤数量
亚单元隔水
凝胶填充
亚单元直径
0.078 in (2.0 mm)
中央力量杆件类型
GRP
缆芯阻水
隔水胶带
材料
PE - 聚乙烯
护套材料
热塑性塑料
名义值 直径
0.46 in (11.7 mm)
外部护套颜色
黑色
外部护套撕裂绳
2
安装时的最小弯曲半径
20x 电缆外径
运行期间的最小弯曲半径
15x 电缆外径
安装时最大抗拉强度
600 lbf (2700 N)
操作时最大抗拉强度
180 lbf (800 N)
抗压性
220
线缆毛重
79 磅/1000 英尺(120 千克/公里)
环境适应性
TIA/EIA合规
ANSI/ICEA S-87-640
更新和修订
修订编号:0.64 修订日期:09-25-2025