致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: M-FAST SFP-SM/LC EEC收发器
***不再提供*** SFP 光纤快速以太网收发器,扩展温度范围
类型
M-FAST SFP-SM/LC EEC
名称
端口类型和数量
1 x 100 BASE-FX带LC连接器
单模光纤 (SM) 9/125 µm
0 - 25 公里(1310 nm 处的链路预算 = 0 - 13 dB;A = 0.4 dB/km,D = 3.5 ps/(nm*km))
多模光纤 (MM) 50/125 µm
-
多模光纤 (MM) 62.5/125 µm
工作电压
通过交换机供电
功耗
1 W
诊断
输入和输出光功率,收发器温度
工作温度
-40-+85 °C
MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C
652 Years
最低储存温度
相对湿度(无冷凝)
10-95 %
尺寸(宽x高x深)
20 mm x 18 mm x 50 mm
重量
40 g
安装类型
SFP插槽
防护等级
IP 20
IEC 60068-2-6 振动
1 mm,2 Hz-13.2 Hz,90 分钟;0.7g,13.2 Hz-100 Hz,90 分钟;3.5 mm,3 Hz-9 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟;1g,9 Hz-150 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟
IEC 60068-2-27 冲击
15g,持续时间 11 ms,18 次冲击
EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)
6kV 接触放电,8kV 空气放电
EN 61000-4-3 电磁场
10 伏/米(80-1000 兆赫)
EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)
2kV 电源线,1kV 数据线
EN 61000-4-5 浪涌电压
电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)、1kV 数据线
EN 61000-4-6 传导免疫
3V(10kHz-150kHz),10V(150kHz-80MHz)
EN 55032
EN 55032 A级
FCC CFR47 第 15 部分
FCC 47CFR 第 15 部分,A 类
工业控制设备的安全性
cUL 60950-1
更新和修订
修订编号:0.36 修订日期:06-19-2023