致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: PPRO PP 1U 48F OM3 LD MPO ALT
PatchPro 48 端口 LC OM3 iPLM Ready MPO 备用面板套件(极性 B)
环境空间
室内
适合应用
用于智能(基于 RFID)配线的水平和建筑布线。 支持当前和未来的 6a 类和 6 类应用,例如:10GBase-T(10 千兆以太网)、1000Base-T(千兆以太网)、100 Base-T、10 Base-T、FDDI、ATM
重量
1.500 kg
总高度
45 mm
总宽度
485 mm
深度
300 mm
最大容量
24 个双工 LC 端口
前端连接
嵌入式
连接器系统兼容性
LC
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
安装温度范围
储存温度范围
-10 至 75°C
TIA/EIA合规
ISO/IEC 11801-1:2017;EN 50173-1 Amd 1 Caregory 6A;ANSI/TIA/EIA 568 C.2 6A 类
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
PatchPro连接, MPO干线线缆, 光纤跳线
包装
单独盒装
更新和修订
修订编号:0.47 修订日期:04-08-2022