产品编号: XCB4

5 类交叉连接电缆,4 对,U/UTP,CM

5 类场所交叉连接电缆 (100MHz),4 对,24 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,CM,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

交叉连接、互连

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.036 in (0.91 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe

绝缘表注意事项

总体标称直径:0.144 英寸

温度

UL Temperature
60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1 in (25 mm) 1 in (25 mm)

最大拉伸张力

30 lb (14 kg)

线缆毛重

19 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

UL 1685 (UL荷载)

NEC/UL合规性

交叉连接

数据类别

第 5 类

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.269 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.269 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
XCB4 000K500 扁平盒 500 ft 612825060796
XCB4 000K500 扁平盒 500 ft 612825060796
XCB4 0001000 黑色 线盘 1,000 ft 612825060802
XCB4 0001000 黑色 线盘 1,000 ft 612825060802

资源

Resources