Belden下一代信号信号路由解决方案

高分辨率视频、4K和其他广播技术在突破铜缆基础设施的界限。光纤技术在单根光纤中整合多个信号和通道,让广播公司可以进一步实现更远距离的更快数据传输速度。高质量光纤基础设施是支持HD视频、4K、增强现实串流、大数据和其他新兴技术的必要基础。

DCX光纤配线架机柜

Belden预先端接和现场端接光纤解决方案经过优化以承受最具挑战性的线缆牵引、高强度荷载、承重压和反复使用,即使在更加恶劣的户外广播环境中也可应对自如。 

  • 强化插入损耗性能的光纤连接器将广播影响因素最小化
  • 合作设计定制光纤解决方案的Fibre1 Centre of Excellence用于与现有广播环境集成
  • Belden OM4线缆、适配器和连接器主体可选紫粉色设计,以便区分OM3和OM4
  • 25年光纤系统产品质保和使用寿命应用保障来保护您的投资*
  • Belden所有光纤线缆及连接产品均采用超出行业标准的严格测试,保证性能可靠性

*由Belden认证的合作伙伴联盟安装时,提供材料缺陷或工艺保护。


准备好开始一个项目了吗?

产品旨在配合共用以实现最优性能和无缝部署工作流程。

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。