Belden UTG

 

Belden UTG解决方案将以前不同的、未连接的设备带到您的网络中,进行直接通信和集成,无需任何人工交互或干预,可共享信息,提供高质量的A/V,并确保生命安全,改善楼宇管理。


下载产品公告
 


UTG20线缆

 
  • 低插入损耗可改善信号
  • 专利分离器磁带提供优良的信噪比

UTG10线缆

  • 超过 TIA 100米
  • 在全100W PoE负载下可达100米

连接解决方案

  • 屡获殊荣的REVConnect RJ-45端接是市场上最简单、最快的端接产品
  • 行业领先的跳线采用Belden的专利粘连线对技术,确保跳线在物理压力下保持性能
为什么选择Belden UTG?

高效供电

Belden的UTG级解决方案通过以太网供电 (PoE) 将电源和数据直接连接到监视器、摄像头和其他设备。

生产能力

Belden的UTG级解决方案可同时支持许多应用程序和技术,使网络上的人员和设备能够快速高效地完成工作。

可靠性

Belden的UTG级解决方案提供持续正常运行时间的保证,允许业务流程继续进行,从而保持尽可能高的收入和生产力。

 

  • UTG10
  • UTG20

UTG 10布线系统

零件编号 产品详情  技术数据
UTG1CUP D15U1000UTG 10场地水平线缆,4对U/UTP,CMP,23 AWG实心导线,蓝色,1000英尺产品详情
UTG1CUP 009U1000UTG 10场地水平线缆,4对U/UTP,CMP,23 AWG实心导线,白色,1000英尺
UTG10RVJUBL-S1UTG 10 REVConnect插孔,蓝色,UTP T568 A/B,单件包装产品详情
UTG10RVJUEW-S1UTG 10 REVConnect插孔,电白色,UTP T568 A/B,单件包装
UTG10PCUR06005UTG 10跳线,粘连线对UTP,T568A/B,CMR,蓝色,5英尺产品详情
UTG10PCUR06007UTG 10跳线,粘连线对UTP,T568A/B,CMR,蓝色,7英尺
UTG10PCUR09005UTG 10跳线,粘连线对UTP,T568A/B,CMR,白色,5英尺
UTG10PCUR09007UTG 10跳线,粘连线对UTP,T568A/B,CMR,白色,7英尺

UTG 20布线系统

UTG2CUP 009U1000UTG 20场地水平线缆,4对U/UTP,CMP,23 AWG实心导线,白色,1000英尺 查看
UTG20RVJUBL-S1UTG 20 REVConnect插孔,蓝色,UTP T568 A/B,单件包装产品详情
UTG20RVJUBK-S1UTG 20 REVConnect插孔,电白色,UTP T568 A/B,单件包装
UTG20PCUR06005UTG 20跳线,粘连线对UTP,T568A/B,CMR,蓝色,5英尺产品详情
UTG20PCUR06007UTG 20跳线,粘连线对UTP,T568A/B,CMR,蓝色,7英尺
UTG20PCUR09005UTG 20跳线,粘连线对UTP,T568A/B,CMR,白色,5英尺
零件编号产品详情
零件编号产品详情