Cabling Standards webinar hero

适用于1 BICSI CEC(有待知识检查)

关于本研讨会

 

在本次网络研讨会中,我们将回顾 IEEE、TIA 和 ITU 等协会目前正在制定的各种标准。当我们探索新的标准和修订以及未来的发展时,我们将解释这些标准如何影响布线和连接的设计和安装。

本次网络研讨会还将探讨电信行业如何适应和引领日益互联的物联网世界的变革。由于 M2M(机器对机器)网络的需求与 P2P(点对点)网络有很大不同,我们的网络设计原则必须改变。从标准的角度了解标准如何不断发展以跟上这种变化并确保我们的网络能够支持越来越多的连接设备。


参加本次网络研讨会后,与会者将能够:

  1. 解释当前的IEEE和TIA标准及其影响。
  2. 描述即将推出的IEEE和TIA标准,以及考虑这些标准的原因。
  3. 了解网络设计原则如何变化以支持物联网和 M2M 通信

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。