OTN Systems

OTN Systems为特定的工业市场开发关键任务型网络,包括电力公司、地铁、轻轨、石油和天然气以及采矿。客户遍布全球80多个国家/地区。XTran产品系列提供所有在恶劣环境中至关重要的必要功能,其管理系统则支持直观简便的操作处理。

变电站

我们了解
您的行业

在过去的30年里,通过与众多最终用户的密切合作,OTN Systems已经获得了必要的专业知识来开发完美的网络解决方案,这些解决方案经济实惠,高度可靠,非常易于使用,并致力于延长生命周期支持。

null

无与伦比的
网络弹性

因为需要替换基于SDH/SONET的传统网络,工业客户将面临一些重大挑战。为了应对这一挑战,OTN Systems开发了XTran,这是一款基于MPLS-TP技术的灵活产品,可以让客户实现全包传输。

null

以优质服务为后盾的优质产品

广泛的服务降低了部署风险:交付之前在我们的实验室进行工厂验收测试、广泛的XTran培训课程为项目的成功推出以及提供广泛的24/7全天候服务做好准备。

 

XTran使运营电信的MPLS变得简单

 

null

专为工业应用量身定制


  • 基于MPLS-TP标准
  • 特定于行业需求
  • 面向未来的技术

null

直观简便


  • 简单易用的网络管理系统
  • 快速诊断
  • 为遗留系统提供无缝支持

null

在恶劣环境中可靠运行


  • 优化网络安全性
  • 无与伦比的网络弹性
  • 坚固耐用的工业设计

 



XTran产品系列

 

XTran网络由通过以太网互连的节点和名为“TXCare”的管理系统构成。可提供各种节点类型,从而为各种场所提供理想的解决方案。该网络可以进行从数十到数千个节点的完美扩展。XTran产品组合可用于构建任何拓扑结构。在WAN方面,可提供千兆以太网、10Gbps和40Gbps接口,直到高达100Gbps。XTran为传统设备提供了一套前所未有的接口卡,包括用于操作电话的流行模拟电路,以及最先进的以太网/PoE。

 

冗余是最大化网络可用性的关键。通用控制、交换结构、网络同步、上行链路、MPLS隧道、伪线和电源模块都可以被复制。显然,这会在服务可用性方面带来优异的MTBF数值。


 





null

 

 

null




最先进的网络管理系统

 

TXCare是一个面向网络管理员的直观图形界面。它具有内置的流量工程功能,可确保正确配置关键服务,检测和诊断网络故障,其事件日志和审计跟踪可用于执行深入调查。只需点击几下鼠标即可实现按需性能管理。可以随时检索物理网络的多功能视图、程序化隧道及其单独服务。