产品编号:7817A

SMPTE 311M双护套, 2根光纤, 2导体24AWG, 4导体20AWG

12mm双护套型SMPTE 311M传音线缆, 4根供电导体, SM光纤,配24和20 AWG绞合线(7x32和19x32)TC导体, PE绝缘, TC编织屏蔽(85%覆盖率), Belflex®护套。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

SMPTE 311M摄像机线缆

多导体导线和绝缘

元件 导体数量 AWG 绞合 材料 标称导体DCR 绝缘材料 绝缘标称直径
24AWG 2 24 7x32 TC - 镀锡铜 23.3 Ohm/1000ft PE - 聚乙烯 0.048英寸
20AWG 4 20 19x32 TC - 镀锡铜 8.8 Ohm/1000ft PE - 聚乙烯 0.062英寸

多导体颜色表

描述 颜色
24AWG 红色
24AWG 灰色
20AWG 白色
20AWG 黑色

屏蔽

编织

多导体内部护套

元件 材料 标称直径
整体 PVC - 聚氯乙烯 0.357英寸

导体DCR1_CP_MC的标称外屏蔽DCR

3.5 Ohm/1000ft

多导体UL电压

UL描述 UL额定电压
24AWG 300 V RMS
20AWG 300 V RMS

光缆构造

光纤类型 光纤数
OS2、G.657.A2 2

光纤颜色代码

黄色、蓝色

缓冲规格

缓冲材料 缓冲直径
PVC - 聚氯乙烯 900 µm

模场直径

9.2 µm

SM1光缆时的波长

1310 nm、1550 nm

1310 nm时的最大衰减值

0.50 dB/km

1550 nm时的最大衰减值

0.50 dB/km

导体材料:

镀锡铜

外层护套

材料 标称直径 标称壁厚 隔离层材料
PVC - 聚氯乙烯 0.472英寸 0.058英寸 PVC - 聚氯乙烯

整体屏蔽

第1层 类型 材料 覆盖率
整体 编织 TC - 镀锡铜 85%

护套

PVC

外部护套1 1的隔离层材料

PVC - 聚氯乙烯

外部护套1 1_CP_OV时的标称直径

0.472英寸

工作温度范围

-40°C至70°C

安装温度范围

-10°C至70°C

储存温度范围

-40°C至70°C

最大拉伸张力

1350 N

线缆毛重

108 lb/1000ft

欧盟指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

CA Prop 65(针对线缆的CJ)

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

适合性 - 户外

UL阻燃性

VW-1

静压室(是/否)

备注

弯曲半径基于20°C时的(FOTP-37)。可通过特殊订单提供静压室版本和其他数量的导体/直径。

更新和修订

修订编号:0.151 修订日期:2023年11月27日

更新和修订

修订编号:0.151 修订日期:2023年11月27日


零件编号

货号 颜色 UPC 长度
7817A 0101000 黑色 612825189909 1,000 ft