产品编号: 7824WB

3通道SMPTE体育场线缆, 6根光纤, 6导体18AWG, 6导体24AWG, 隔水

3通道SMPTE体育场线缆, 6单模光纤, 6 TC导体18 AWG (19x30)和6 TC导体24 AWG (7x32), 隔水胶带, 聚乙烯护套。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

3通道复合摄像机线缆

多导体导线和绝缘

元件 导体数量 AWG 绞合 材料 标称导体DCR 绝缘材料 绝缘标称直径
Quad 1、Quad 2、Quad 3 6 24 7x32 TC - 镀锡铜 23.3 Ohm/1000ft PVC - 聚氯乙烯 0.038英寸
Quad 1、Quad 2、Quad 3 6 18 19x30 TC - 镀锡铜 6.67 Ohm/1000ft PVC - 聚氯乙烯 0.080英寸

多导体颜色表

描述 颜色
Quad 1 - 24 AWG 红色
Quad 1 - 24 AWG 灰色
Quad 1 - 18 AWG 白色
Quad 1 - 18 AWG 黑色
Quad 2 - 24 AWG 红/黄
Quad 2 - 24 AWG 灰/黄
Quad 2 - 18 AWG 白/黄
Quad 2 - 18 AWG 黑/黄
Quad 3 - 24 AWG 红/橙
Quad 3 - 24 AWG 灰/橙
Quad 3 - 18 AWG 白/橙
Quad 3 - 18 AWG 黑/橙

多导体内部屏蔽

层级 内部屏蔽类型 内部屏蔽材料 内部屏蔽覆盖 引流线AWG 引流线绞合 引流线材料 引流线直径 引流线位置
每Quad 屏蔽胶带 铝/聚合物(有箔) 100% 22 7x30 TC - 镀锡铜 0.030英寸 位于各个Quad的屏蔽胶带下

多导体非UL电压

非UL描述 非UL额定电压
24AWG 300 V RMS
18AWG 300 V RMS

光缆构造

光纤类型 光纤数
OS2、G.657.A2 6

光纤颜色代码

黄色印刷

缓冲规格

缓冲材料 缓冲直径
PVC - 聚氯乙烯 900 µm

活动亚单元数量

6

亚单元位置数

6

每个亚单元光纤数量

1

模场直径

9.2 µm

SM1光缆时的波长

1310 nm、1550 nm

1310 nm时的最大衰减值

0.50 dB/km

1550 nm时的最大衰减值

0.50 dB/km

导体材料:

镀锡铜

护套

聚烯烃(PO、PE、PP)

外部护套1 1_CP_OV时的标称直径

0.544英寸

工作温度范围

-40°C至70°C

安装温度范围

-10°C至70°C

储存温度范围

-40°C至70°C

最大拉伸张力

2700 N

线缆毛重

132 lb/1000ft

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

CA Prop 65(针对线缆的CJ)

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

适合性 - 户外

静压室(是/否)

N

备注

四芯铜导体单独屏蔽,配单独引流线

更新和修订

修订编号:0.173 修订日期:2023年11月27日

更新和修订

修订编号:0.173 修订日期:2023年11月27日


零件编号

货号 颜色 UPC 长度
7824WB 0101000 黑色 612825352211 1,000 ft
7824WB 0102000 黑色 612825434382 2,000 ft
7824WB 0102500 黑色 612825436843 500 ft
7824WB 0103280 黑色 3,280 ft
7824WB 010CUT 黑色
7824WB 0104000 黑色 612825190028 4,000 ft
7824WB 0054000 绿色 612825190011 4,000 ft