产品编号:1858A

三同轴视频, RG11, #15绞合, Belflex PVC护套

15 AWG绞合(19x27)0.064"裸铜导体, 泡沫HDPE绝缘, 裸铜编织屏蔽层(95%覆盖率), Belflex PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

模拟视频, 将摄像头与CCU(摄像头控制单元)互连

RG型

11

导体

元件数 尺寸 绞合 标称直径 材料
1 15AWG 19x27 0.064英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.312 in(7.92 mm) 白色

表格说明

充气

内屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
编织 裸铜(BC) 95%

内护套

材料 标称直径
PE - 聚乙烯 0.391 in(9.93 mm)

外屏蔽

外屏蔽型 材料 覆盖率
编织 裸铜(BC) 95%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.52 in(13 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.52 in(13 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5-850 MHz 21 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.1 dB/100ft
3.6 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.5 dB/100ft
71.5 MHz 1.2 dB/100ft
135 MHz 1.8 dB/100ft
270 MHz 2.6 dB/100ft
360 MHz 3.1 dB/100ft
540 MHz 3.9 dB/100ft
720 MHz 4.7 dB/100ft
750 MHz 4.8 dB/100ft
1000 MHz 5.7 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称内屏蔽DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
3.1 Ohm/1000ft (10 Ohm/km) 1.8 Ohm/1000ft (5.9 Ohm/km) 1.4 Ohm/1000ft (4.6 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

电压

额定电压
300 V RMS

电气特性说明

第1层屏蔽到第2层屏蔽的标称电容:205 pf/ft

温度

运行
-50°C至+80°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
5.2 in(130 mm) 5.2 in(130 mm)

最大拉伸张力

264 lb(120 kg)

线缆毛重

147 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外,室内

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

(1)导体1的元件数:1(之前为空白)(2)导体1的尺寸:15 AWG(之前为15)(3)颜色图表1 01的颜色:白色(之前为空白)(4)内屏蔽的覆盖率:94%(之前为95%)(5)线缆直径(标称):0.52 in(之前为空白)

更新和修订

修订编号:0.438 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.438 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1858A B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825356738 C
1858A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825356653 C
1858A B594000 黑色、哑光 线盘 4,000 ft 612825352235
1858A 006500 浅蓝色 线盘 500 ft 612825356585 C
1858A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825356592 C
1858A 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825356608 C
1858A 002500 红色 线盘 500 ft 612825356639 C
1858A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825356646 C
1858A 004500 黄色 线盘 500 ft 612825356615 C
1858A 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825356622 C

资源

资源