产品编号:8232A

三同轴视频, RG59, #20实心, CMR/CMG

20 AWG实心0.032"裸铜导体, 充气泡沫HDPE绝缘, 裸铜编织屏蔽层(95%和80%覆盖率), PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
20 实心 BC - 裸铜 0.032英寸 1

导体数

1

绝缘

材料 标称直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.145英寸

表格说明

充气

内屏蔽

类型 材料 覆盖率[%]
编织 裸铜(BC) 95%

内护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.225英寸

外屏蔽

类型 材料 覆盖率[%]
编织 裸铜(BC) 80%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.315英寸

导体DCR

标称导体DCR 标称导体DCR导体电阻 标称内屏蔽DCR 标称外屏蔽DCR
10 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.2 pF/ft

电感

标称电感
0.097 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最小结构回波损耗(SRL)
5-850 MHz 21 dB
850-4500 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

频率[MHz] 标称插入损耗
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.6 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
71.5 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 3 dB/100ft
270 MHz 4.2 dB/100ft
360 MHz 4.8 dB/100ft
540 MHz 5.9 dB/100ft
720 MHz 7 dB/100ft
750 MHz 7.1 dB/100ft
1000 MHz 8.3 dB/100ft
1500 MHz 10.5 dB/100ft
2250 MHz 13.4 dB/100ft
3000 MHz 15.9 dB/100ft

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.22 ns/ft 83%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减)
400 MHz 6.9 dB/100ft

电压

UL额定电压
300 V RMS

非UL温度等级

75°C

UL温度等级

60°C

工作温度范围

-40°C至+75°C

线缆毛重

63 lb/1000ft

最大拉伸张力

125磅

最小弯曲半径/短轴

3.25英寸

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

RG型

59

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 架空

是 - 需有承力吊索支撑

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

UL1666竖井

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

静压室编号

88232

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.336 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.336 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8232A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825438267
8232A 0102500 黑色 线盘 2,500 ft 612825355588

资源

资源