致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 8233WB
14 AWG实心0.064"裸铜导体, 充气泡沫HDLPE绝缘, 裸铜编织(95%和80%覆盖率), 防水处理, CPE护套
适合应用
室内/户外, 架空-承力吊索支撑
RG型
11
串行型
表格说明
充气
CoreGuard®
线缆外廓直径(标称)
0.475 in(12.1 mm)
最大拉伸张力
240 lb(110 kg)
线缆毛重
131 lb/1000ft
环境适应性
室内/户外,室内,户外,耐晒,耐紫外线,架空 - 承力吊索支撑
阻燃性/遇火反应
UL1685垂直线缆槽,FT1
NEC/UL合规性
Article 800, CM
CEC / C(UL)合规性
CM
欧洲指令合规性
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
备注
外部护套和外部编织层之间的防水油脂。打印图例包括连续长度标记。
更新和修订
修订编号:0.496 修订日期:2025年02月03日