产品编号:7201A

MachFlex™, 2线对 #24绞合裸铜, PO绝缘, OS+TC编织, PVC护套, CM

MachFlex™高柔韧性, 2线对24AWG (41x40) 裸铜, PO绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (85%) 屏蔽, PVC外部护套, CM

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

柔性数据, RS232, RS485

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 2 24AWG 41x40 BC - 裸铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
线对 PE——聚乙烯(泡沫) 0.0115 0.0555 in(1.41 mm) 白/蓝和蓝/白,橙/白和白/橙

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 24 AWG (41x40) TC
编织 镀锡铜(TC) 89%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.045 in(1.1 mm) 0.322英寸

线缆外廓直径(标称)

0.322英寸

电气设备

标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 标称传输速度 最大电流
27.8 Ohm/1000ft 15 pF/ft (49 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 72% 30ºC条件下每根导体1.6Amp

电压

UL额定电压
300 V

温度

UL温度 运行
60°C -20°C至+60°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
3.22 in(81.8 mm) 3.22英寸

最大拉伸张力

87 lb(39 kg)

线缆毛重

56 lb/1000ft

环境适应性

室内,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

其他标准合规性

RS Type: 232/485

备注

100万次挠曲循环(基于采用C型线缆导轨的正确安装技术)。

更新和修订

修订编号:0.400 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.400 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7201A X4P500 Green X4P 线盘 500 ft 612825182702 C
7201A X4P1000 Green X4P 线盘 1,000 ft 612825182696 C