产品编号: 1212F

5E类以上线缆, 4对, F/UTP, CMR

5E类以上楼宇布线水平线缆(350MHz), 4对, 24AWG实心裸铜导体, F/UTP - 金属箔屏蔽, 立管CMR, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE , 噪声环境

导体

尺寸 绞合 材料 对数
24AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 聚酯 + 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.260 in(6.60 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.260 in(6.60 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.0 dB/100m 70.3 68.3 70.3 66.3 67.8 64.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15
4 4.0 dB/100m 61.3 59.3 59.3 55.3 55.8 52.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15
8 5.7 dB/100m 56.8 54.8 53.1 49.1 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.4 dB/100m 55.3 53.3 50.9 46.9 47.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
16 8.1 dB/100m 52.2 50.2 46.1 42.1 43.7 40.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15
20 9.1 dB/100m 50.8 48.8 43.7 39.7 41.8 38.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
25 10.2 dB/100m 49.3 47.3 41.1 37.1 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.4 dB/100m 47.9 45.9 38.5 34.5 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 16.4 dB/100m 43.4 41.4 29.0 25.0 31.9 28.9 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 21.0 dB/100m 40.3 38.3 21.3 17.3 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 26.6 dB/100m 37.4 35.4 12.8 8.9 24.0 21.0 18.8 100 ± 22 100 ± 15
200 30.5 dB/100m 35.8 33.8 7.3 3.3 21.8 18.8 18.0 100 ± 22 100 ± 15
250 34.4 dB/100m 34.3 32.3 1.9 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 15
300 38.0 dB/100m 33.1 28.2 18.2 15.2 16.8 100 ± 32 100 ± 15
350 41.4 dB/100m 32.1 27.2 16.9 13.9 16.3 100 ± 32 100 ± 15
400 44.6 dB/100m 31.3 26.3 15.9
450 47.6 dB/100m 30.5 25.6 15.5

电压

UL额定电压
300 V(CMR)

温度

UL温度 运行 安装 储存
75°C -20°C至+75°C 0°C至+50°C -20°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.25 in(57.2 mm) 2.75 in(69.9 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

30 lb/1000ft

环境适应性

室内立管

可持续发展

Product Lens™,具备环境产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1666立管、FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMR第800条

CEC / C(UL)合规性

CMR

ICEA合规性

S-90-661

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

第三方性能验证

5e类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

1213F

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。350 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。屏蔽与护套内壁粘合,以确保电气稳定性。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。

更新和修订

修订编号:0.623 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.623 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1212F 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825108658
1212F 010A1000 黑色 盒内线盘 1,000 ft 612825108641
1212F 006A500 蓝色 盒内线盘 500 ft 612825108573 C
1212F 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825108580
1212F 006A1000 蓝色 盒内线盘 1,000 ft 612825108566
1212F 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825108603
1212F 008A1000 灰色 盒内线盘 1,000 ft 612825108597
1212F 0051000 绿色 线盘 1,000 ft 612825108559
1212F 005A1000 绿色 盒内线盘 1,000 ft 612825108542
1212F 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825108511
1212F 003A1000 橙色 盒内线盘 1,000 ft 612825108504
1212F 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825108498
1212F 002A1000 红色 盒内线盘 1,000 ft 612825108481
1212F 009A500 白色 盒内线盘 500 ft 612825108627 C
1212F 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825108634
1212F 009A1000 白色 盒内线盘 1,000 ft 612825108610
1212F 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825108535
1212F 004A1000 黄色 盒内线盘 1,000 ft 612825108528