产品编号: 1213F

5E类以上线缆, 4对, F/UTP, CMP

5E类以上楼宇布线水平线缆(350MHz), 4对, 24AWG实心裸铜导体, F/UTP - 金属箔屏蔽, 静压室-CMP, Flamarrest® PVC-LS护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE , 噪声环境

导体

尺寸 绞合 材料 对数
24AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
FEP - 氟化乙丙烯 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 聚酯 + 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

材料 材料商品名称 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 Flamarrest® 0.235 in(5.97 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.235 in(5.97 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.0 dB/100m 70.3 69.3 68.3 67.3 67.8 65.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15
4 4.0 dB/100m 61.3 60.3 57.3 56.3 55.8 53.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15
8 5.7 dB/100m 56.8 55.8 51.1 50.1 49.7 47.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.4 dB/100m 55.3 54.3 48.9 47.9 47.8 45.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
16 8.1 dB/100m 52.2 51.2 44.1 43.1 43.7 41.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15
20 9.1 dB/100m 50.8 49.8 41.7 40.7 41.8 39.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
25 10.2 dB/100m 49.3 48.3 39.1 38.1 39.8 37.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.4 dB/100m 47.9 46.9 36.4 35.4 37.9 35.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 16.4 dB/100m 43.4 42.4 27.0 26.0 31.9 29.9 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 21.0 dB/100m 40.3 39.3 19.3 18.3 27.8 25.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 26.6 dB/100m 37.4 36.4 10.9 9.9 24.0 22.0 18.8 100 ± 22 100 ± 15
200 30.5 dB/100m 35.8 34.8 5.3 4.3 21.8 19.8 18.0 100 ± 22 100 ± 15
250 34.4 dB/100m 34.3 33.3 -0.1 -1.1 19.8 17.8 17.3 100 ± 32 100 ± 15
300 38.0 dB/100m 33.1 32.1 18.3 16.3 14.4 100 ± 32 100 ± 15
350 41.4 dB/100m 32.1 31.1 16.9 14.9 13.8 100 ± 32 100 ± 15
400 44.6 dB/100m 31.3 30.3 15.8 13.8 13.3 100 ± 32 100 ± 15
450 47.7 dB/100m 30.5 29.5 14.7 12.7 12.8 100 ± 32 100 ± 15

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

UL温度 运行 安装 储存
75°C -20°C至+75°C 0°C至+50°C -20°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.25 in(57.2 mm) 2.75 in(69.9 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

32 lb/1000ft

环境适应性

室内静压室

可持续发展

Product Lens™,具备环境产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, UL 910(静压室),FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMP第 800条

CEC / C(UL)合规性

CMP

ICEA合规性

S-90-661

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

第三方性能验证

5e类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

1212F

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。350 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。屏蔽与护套内壁粘合,以确保电气稳定性。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。

更新和修订

修订编号:0.626 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.626 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1213F 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825108863 C
1213F 010A1000 黑色 盒内线盘 1,000 ft 612825108856
1213F D15500 蓝色 线盘 500 ft 612825108719
1213F D15A500 蓝色 盒内线盘 500 ft 612825108696
1213F D151000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825108702 C
1213F D15A1000 蓝色 盒内线盘 1,000 ft 612825108689
1213F 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825108818 C
1213F 008A1000 灰色 盒内线盘 1,000 ft 612825108801
1213F 0051000 绿色 线盘 1,000 ft 612825108795 C
1213F 005A1000 绿色 盒内线盘 1,000 ft 612825108788
1213F 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825108757 C
1213F 003A1000 橙色 盒内线盘 1,000 ft 612825108740
1213F 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825108733 C
1213F 002A1000 红色 盒内线盘 1,000 ft 612825108726
1213F 009A500 白色 盒内线盘 500 ft 612825108832
1213F 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825108849 C
1213F 009A1000 白色 盒内线盘 1,000 ft 612825108825
1213F 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825108771 C
1213F 004A1000 黄色 盒内线盘 1,000 ft 612825108764