产品编号:1592A

5e类接插线缆, 4对, U/UTP, CM

5e类建筑接插线缆(200MHz), 4对, 24 AWG多股绞合(7x32)裸铜导线, U/UTP, CM, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

建筑接插线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

导体

尺寸 绞合 材料 对数
24AWG 7x32 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

外层护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.213 in(5.41 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.213 in(5.41 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度 典型延迟偏差
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 69% 37 ns/100m

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.4 dB/100m 65.3 62.3 63.8 60.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15
4 4.9 dB/100m 56.3 53.3 51.7 48.7 23.0 100 ± 15 100 ± 15
8 6.9 dB/100m 51.8 48.8 45.7 42.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 7.8 dB/100m 50.3 47.3 43.8 40.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
16 9.9 dB/100m 47.3 44.2 39.7 36.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15
20 11.1 dB/100m 45.8 42.8 37.7 34.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15
25 12.5 dB/100m 44.3 41.3 35.8 32.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 14.1 dB/100m 42.9 39.9 33.9 30.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 20.4 dB/100m 38.4 35.4 27.8 24.8 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 26.4 dB/100m 35.3 32.3 23.8 20.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 33.7 dB/100m 32.5 29.4 19.9 16.9 15.8 100 ± 25 100 ± 15
200 38.9 dB/100m 30.8 27.8 17.7 14.7 15.0 100 ± 25 100 ± 15

电压

UL额定电压
300 V (CM)

温度

UL温度 运行 安装 储存
75°C -20°C至+75°C 0°C至+50°C -20°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
1.0 in(25 mm) 2.25 in(57.2 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

22 lb/1000ft

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

Product Lens™,具备环境产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1685(UL负载-烟量有限)

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

ICEA合规性

S-90-661

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

第三方性能验证

5e类跳线

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-6

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的性能预期值。印制信息包括递减长度标记。

更新和修订

修订编号:0.551 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.551 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1592A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825118749 C
1592A 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825118732
1592A 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825118688 C
1592A 006U1000 蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825118671
1592A F2V1000 灰色 线盘 1,000 ft 612825118589
1592A F2VU1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825118572
1592A 0051000 绿色 线盘 1,000 ft 612825118664 C
1592A 005U1000 绿色 非盘绕式 1,000 ft 612825118657
1592A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825118626 C
1592A 003U1000 橙色 非盘绕式 1,000 ft 612825118619
1592A 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825118701 C
1592A 007U1000 紫色 非盘绕式 1,000 ft 612825118695
1592A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825118602 C
1592A 002U1000 红色 非盘绕式 1,000 ft 612825118596
1592A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825118725 C
1592A 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825118718
1592A 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825118640
1592A 004U1000 黄色 非盘绕式 1,000 ft 612825118633