产品编号:1594A

5e类室内/室外线缆, 4对, U/UTP, CMR/CMX

5e类楼宇布线水平线缆(200MHz), 室内/户外, 4对, 24AWG实心裸铜导体, U/UTP, 垂直线缆-CMR/CMX室外, 防紫外线PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

室内/户外, 楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

导体

尺寸 绞合 材料 对数
24AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

外层护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.220 in(5.59 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.220 in(5.59 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 68%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.0 dB/100m 65.3 62.3 63.3 60.3 63.8 60.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15
4 4.1 dB/100m 56.3 53.3 52.2 49.2 51.7 48.7 23.0 100 ± 15 100 ± 15
8 5.8 dB/100m 51.8 48.8 46.0 43.0 45.7 42.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.5 dB/100m 50.3 47.3 43.8 40.8 43.8 40.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
16 8.2 dB/100m 47.3 44.2 39.0 36.0 39.7 36.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15
20 9.3 dB/100m 45.8 42.8 36.5 33.5 37.7 34.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15
25 10.4 dB/100m 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.7 dB/100m 42.9 39.9 31.2 28.2 33.9 30.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 17.0 dB/100m 38.4 35.4 21.4 18.4 27.8 24.8 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 22.0 dB/100m 35.3 32.3 13.3 10.3 23.8 20.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 28.1 dB/100m 32.5 29.4 4.4 1.4 19.9 16.9 15.8 100 ± 25 100 ± 15
200 32.4 dB/100m 30.8 27.8 17.7 14.7 15.0 100 ± 25 100 ± 15

电压

UL额定电压
300 V (CMR), 300 V (CMX-室外)

温度

UL温度 运行 安装 储存
90°C -40°C至+75°C -25°C至+75°C -40°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
1.0 in(25 mm) 2.25 in(57.2 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

23 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外、室内、室外、耐晒、架空-承力吊索支撑

可持续发展

Product Lens™,具备环境产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1666立管、FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

第800条,CMR,CMX-户外

CEC / C(UL)合规性

CMX-室外

ICEA合规性

S-90-661, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

第三方性能验证

5e类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

1585A

非静压室编号

1583A

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。

更新和修订

修订编号:0.553 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.553 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1594A 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825118756
1594A 1GFU1000 象牙色 非盘绕式 1,000 ft 612825118770
1594A 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825118763