产品编号:7997A

5e类OSP线缆, 4对, U/UTP, 埋设, 凝胶填充

5e类楼宇布线水平线缆(200MHz), 额定OSP, 4对, 24AWG实心裸铜导体, U/UTP, 凝胶填充, 聚乙烯护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

OSP-户外, 楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

导体

尺寸 绞合 材料 对数
24AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

隔水

凝胶填充

外层护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PE - 聚乙烯 0.226 in(5.74 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.226 in(5.74 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 160 pF/100m

延迟

频率 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 45 ns/100m 65%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.0 dB/100m 65.3 62.3 63.3 60.3 63.8 60.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15
4 4.1 dB/100m 56.3 53.3 52.2 49.2 51.8 48.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15
8 5.8 dB/100m 51.8 48.8 46.0 43.0 45.7 42.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.5 dB/100m 50.3 47.3 43.8 40.8 43.8 40.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
16 8.2 dB/100m 47.2 44.2 39.0 36.0 39.7 36.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15
20 9.3 dB/100m 45.8 42.8 36.5 33.5 37.8 34.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
25 10.4 dB/100m 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.7 dB/100m 42.9 39.9 31.2 28.2 33.9 30.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 17.0 dB/100m 38.4 35.4 21.4 18.4 27.9 24.9 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 22.0 dB/100m 35.3 32.3 13.3 10.3 23.8 20.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 28.1 dB/100m 32.4 29.4 4.4 1.4 20.0 17.0 18.8
200 32.4 dB/100m 30.8 27.8 -1.6 -4.6 17.8 14.8 18.0

电压

额定电压
300 V

温度

运行 安装 储存
-40°C至+75°C -40°C至+60°C -40°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
1.0 in(25 mm) 2.25 in(57.2 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

23 lb/1000ft

环境适应性

室外、户外、耐晒、架空 - 承力吊索支撑、埋设 - 仅工程埋设

可持续发展

Product Lens™,具备环境产品声明(EPD)

CPR合规性

CPR Euroclass: Fca

ICEA合规性

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

电参数值是基于线缆测试和典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。高于 100 MHz 的值仅用于工程信息。对于长度超过 90m 的延迟,不能保证电缆符合 TIA 568.2 规范。打印内容包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度到 0。完全堵水。适合埋设或在室外潮湿场所使用。不建议用于没有额外挤压和冲击保护的直埋应用。额外的挤压和冲击保护包括电缆铠装、管道安装或根据Belden技术公告T/8-6安装顶部屏障。在使用凝胶填充OSP线缆过渡进入建筑物内部时,Belden建议使用入口分界点,因为线缆设计包含针对潮湿室外环境的凝胶。建议的过渡点是REVConnect磁芯耦合器,零件号为RVACPKUBK-S1。

更新和修订

修订编号:0.680 修订日期:2025年03月31日

更新和修订

修订编号:0.680 修订日期:2025年03月31日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7997A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825192596 C
7997A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825192596 C