产品编号:2149A

6类室内/户外线缆, 4对, F/UTP, CMR/CMX

6类 + 楼宇布线水平线缆(350MHz), 室内/户外, 4对, 23AWG实心裸铜导体, F/UTP - 金属箔屏蔽, 垂直线缆-CMR/CMX室外, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

室内/户外, 楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, 噪声环境

专利

此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents

导体

尺寸 绞合 材料 对数
23AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO+FEP - 聚烯烃 + 氟化乙丙烯 白/蓝条纹和蓝、白/橙条纹和橙、白/绿条纹和绿、白/棕条纹和棕色

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 聚酯 + 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 24AWG(实心)TC

外层护套

隔离层 材料 标称直径 是否有撕裂绳
Center Member(专利名X-Spline®) PVC - 聚氯乙烯 0.296 in(7.52 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.296 in(7.52 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 68%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最低TCL [dB] 最低ELTCTL [dB]
0.772 1.8 dB/100m 77.0 77.0 75.2 76.2 73.0 70.0 19.4 100 +/- 15 40.0 37.2
1 2.0 dB/100m 75.3 75.3 73.3 74.3 70.8 67.8 20.0 100 +/- 15 40.0 35.0
4 3.7 dB/100m 66.3 66.3 62.6 63.6 58.8 55.8 23.0 100 +/- 15 40.0 23.0
8 5.2 dB/100m 61.8 61.8 56.6 57.6 52.7 49.7 24.5 100 +/- 15 40.0 16.9
10 5.8 dB/100m 60.3 60.3 54.5 55.5 50.8 47.8 25.0 100 +/- 15 40.0 15.0
16 7.4 dB/100m 57.2 57.2 49.9 50.9 46.7 43.7 25.0 100 +/- 15 38.0 10.9
20 8.3 dB/100m 55.8 55.8 47.5 48.5 44.8 41.8 25.0 100 +/- 15 37.0 9.0
25 9.3 dB/100m 54.3 54.3 45.1 46.1 42.8 39.8 24.3 100 +/- 15 36.0 7.0
31.25 10.4 dB/100m 52.9 52.9 42.5 43.5 40.9 37.9 23.6 100 +/- 15 35.1 5.1
62.5 15.0 dB/100m 48.4 48.4 33.4 34.4 34.9 31.9 21.5 100 +/- 15 32.0
100 19.3 dB/100m 45.3 45.3 26.0 27.0 30.8 27.8 20.1 100 +/- 15 30.0
155 24.6 dB/100m 42.4 42.4 17.9 18.9 27.0 24.0 19.5 100 +/- 22 28.1
200 28.3 dB/100m 40.8 40.8 12.5 13.5 24.8 21.8 18.7 100 +/- 22 27.0
250 32.1 dB/100m 39.3 39.3 7.2 8.2 22.8 19.8 18.0 100 +/- 32 26.0
300 35.6 dB/100m 38.1 36.1 2.5 1.5 21.3 18.3 17.5 100 +/- 32 25.2
350 38.9 dB/100m 37.1 35.1 19.9 16.9 17.0 100 +/- 32 24.6
400 42.0 dB/100m 36.3 34.3 18.8 15.8 16.6 100 +/- 32 24.0
450 45.0 dB/100m 35.5 33.5 17.7 14.7 16.2 100 +/- 32 23.5
500 47.9 dB/100m 34.8 32.8 16.8 13.8 15.9 100 +/- 32 23.0
550 50.6 dB/100m 34.2 32.2 16.0 13.0 15.6 100 +/- 32 22.6

电压

UL额定电压
300 V (CMR), 300 V (CMX-室外)

温度

UL温度 运行 安装 储存
90°C -40°C至+75°C -20°C至+75°C -40°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.5 in(64 mm) 3.0 in(76 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

41 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外、室内、室外、耐晒、架空-承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

UL 1666立管,FT4,IEEE 1202垂直线缆槽燃烧测试,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

第800条,CMR,CMX户外,CMG

CEC / C(UL)合规性

CMX-室外;CMG

ICEA合规性

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6类

第三方性能验证

6类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

2413F / 1351A

非静压室编号

2412F / 1352A

备注

电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。300 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。

更新和修订

修订编号:0.412 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.412 修订日期:2024年04月29日


零件编号

货号 颜色 UPC
2149A 0101000 黑色 612825379478