致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 2412FS
6类 + 增强型楼宇布线水平线缆(350MHz), 4对, 23AWG实心裸铜导体, F/UTP - 金属箔屏蔽, 立管CMR, PVC护套
适合应用
楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, 监视, PoE++, PoE+, PoE, 噪声环境
专利
此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents。
线缆外廓直径(标称)
0.275 in(6.99 mm)
最大拉伸张力
25 lb(11 kg)
线缆毛重
37 lb/1000ft
环境适应性
室内立管
可持续发展
Product Lens™,具备环境产品声明(EPD)
阻燃性/遇火反应
UL 1666立管、FT4、IEC 60332-1-2
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
NEC/UL合规性
CMR第800条
CEC / C(UL)合规性
CMR
ICEA合规性
S-116-732
IEEE合规性
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型
NEMA合规性
ANSI/NEMA WC-66
数据类别
6类
TIA/EIA合规
ANSI/TIA-568.2-D 6类
第三方性能验证
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5
欧洲指令合规性
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
静压室编号
2413FS
备注
电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期性能。300 MHz以上的值仅适用于Engineering Information。屏蔽与护套内壁粘合,以确保电气稳定性。印制信息包括递减长度标记,从最大收线长度至0。
更新和修订
修订编号:0.149 修订日期:2025年01月21日