Product Number: 777940T
MarineTuff® 6, 4 Pr #23 Sol BC, PO Ins, LSZH Jkt, Brnz Brd Armor, LSZH Jkts, CMG-LS, ABS
Industrial Ethernet Cat 6, 4 Bonded Pair 23AWG (Solid) Bare Copper, PO Insulation, LSZH Jacket, Flame Retardant Tape, LSZH Jacket, Bronze Braid Armor, LSZH Outer Jacket, CMG-LS, ABS
-
可用性:
-
全球库存:
规格
信息
包装方式 |
线盘 |
---|---|
长度 |
305 m |
产品概述
适合应用 | 船舶, 船用, 通过, 运输, 室外, 恶劣环境, IoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等,防啮齿类动物, 抗压, 或防刺穿, |
---|
构造详情
导体
元件 | 尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 | 元件数 |
---|---|---|---|---|---|
线对 | 23AWG | 实心 | BC - 裸铜 | 4 | 4 |
绝缘
材料 | 色标 |
---|---|
PO - 聚烯烃 | 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色 |
粘连线对 |
是 |
---|
内护套
隔离层 | 材料 | 标称直径 |
---|---|---|
芳纶胶带 | LSZH - 低烟无卤(阻燃) | 0.274 in(6.96 mm) |
芳纶胶带 | LSZH - 低烟无卤(阻燃) | 0.328 in(8.33 mm) |
铠装
铠装类型和材料 | 铠装材料直径 | 覆盖率 |
---|---|---|
BBA - 青铜丝编织铠装 | 0.363 in(9.22 mm) | 80% |
外层护套
材料 | 材料商品名称 | 标称直径 |
---|---|---|
LSZH - 低烟无卤(阻燃) | Haloarrest® | 0.463 in(11.8 mm) |
线缆外廓直径(标称) |
0.463 in(11.8 mm) |
---|
电气特性
电气设备
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) | 330 pF/100m |
延迟
频率 | 最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|
100 MHz | 537 ns/100m | 45 ns/100m | 69% |
高频
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] | 最大/最小拟合阻抗[欧姆] | 最低TCL [dB] | 最低ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 dB/100m | 74.3 | 72.3 | 72.3 | 70.3 | 67.8 | 64.8 | 20 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 35.0 |
4 | 3.8 dB/100m | 65.3 | 63.3 | 61.5 | 59.5 | 55.8 | 52.7 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 23.0 |
8 | 5.3 dB/100m | 60.8 | 58.8 | 55.4 | 53.4 | 49.7 | 46.7 | 24.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 16.9 |
10 | 6 dB/100m | 59.3 | 57.3 | 53.3 | 51.3 | 47.8 | 44.8 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 15.0 |
16 | 7.6 dB/100m | 56.2 | 54.3 | 48.7 | 46.7 | 43.7 | 40.7 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 38.0 | 10.9 |
20 | 8.5 dB/100m | 54.8 | 52.8 | 46.3 | 44.3 | 41.8 | 38.8 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 37.0 | 9.0 |
25 | 9.5 dB/100m | 53.3 | 51.3 | 43.8 | 41.8 | 39.8 | 36.8 | 24.3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 36.0 | 7.0 |
31.25 | 10.7 dB/100m | 51.9 | 49.9 | 41.2 | 39.2 | 37.9 | 34.9 | 23.6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 35.1 | 5.1 |
62.5 | 15.4 dB/100m | 47.4 | 45.4 | 32 | 30 | 31.9 | 28.9 | 21.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 32.0 | |
100 | 19.8 dB/100m | 44.3 | 42.3 | 24.5 | 22.5 | 27.8 | 24.8 | 20.1 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 30.0 | |
155 | 25.2 dB/100m | 41.5 | 39.5 | 16.3 | 14.3 | 23.9 | 20.9 | 18.8 | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 28.1 | |
200 | 29.0 dB/100m | 39.8 | 37.8 | 10.8 | 8.8 | 21.8 | 18.8 | 18 | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 27.0 | |
250 | 32.8 dB/100m | 38.3 | 36.3 | 5.5 | 3.5 | 19.8 | 16.8 | 17.3 | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 26.0 |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|---|
75°C | -40°C至+75°C | 0°C至+60°C | -40°C至+75°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
3.0 in(76 mm) |
最大拉伸张力 |
40 lb(18 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
133 lbs/1000ft (198 kg/km) |
标准与合规性
环境适应性 |
船舶 |
---|---|
阻燃性/遇火反应 |
UL CMG-LS, FT4, IEEE 1202 |
NEC/UL合规性 |
第800条 |
CEC / C(UL)合规性 |
CMG-ST1 |
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型 |
数据类别 |
6类 |
TIA/EIA合规 |
6 类 - TIA 568.2-D |
船用合规性 |
ABS认证 |
ISO/IEC合规性 |
IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率 = IEC 60332-3-22 |
欧洲无卤标准 |
IEC 60754-1 - 卤含量 = 仅限护套 |
欧洲指令合规性 |
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS2 修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS2),欧盟指令2012/19/欧盟(WEEE),REACH:2017-07-10 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
产品说明
备注 |
护套每间隔 2 英尺有顺序号标记。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.385 修订日期:2025年04月02日 |
---|
信息
更新和修订 |
修订编号:0.385 修订日期:2025年04月02日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC |
---|---|---|---|---|
777940T 0105000 | 黑色 | 线盘 | 305 m | 612825189138 |
777940T 0101000 | 黑色 | 线盘 | 305 m |