产品编号:11872A

DataTuff® 6, 4粘连线对 #24实心裸铜, PO绝缘, PVC护套, PVC护套, CMR

工业以太网6类, 4粘连线对 24AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, PVC内层护套, PVC外部护套, CMR

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

导体

元件 AWG 绞合 材料 标称直径 对数
线对 23 实心 BC - 裸铜 0.022英寸 4

导体数

8

总对数

4

绝缘

元件 材料 标称直径 标称壁厚
线对 PO - 聚烯烃 0.043英寸 0.01英寸

粘连线对

颜色表

编号 颜色
1 蓝、白/蓝
2 橙色和白色/橙色
3 绿色和白色/绿色
4 棕色和白色/棕色

内护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.365 x 0.165 in

外层护套

材料 标称直径 标称壁厚 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.475 x 0.265 in 0.035英寸

导体DCR

最大导体DCR 最大DCR失衡
23.2 Ohm/1000ft 3%

电容

最高电容失衡 标称互电容
49.2 pF/ft 15 pF/ft

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传播速度 (VP) [%]
510 ns/100m 25 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合) 最大/最小组合对抗
1 MHz 1.9 dB/100m 74.3 dB 72.3 dB 72.4 dB 70.4 dB 67.8 dB 64.8 dB 20 dB 100 ± 12 欧姆 100 ± 15 欧姆
4 MHz 3.7 dB/100m 65.3 dB 63.3 dB 61.6 dB 59.6 dB 55.7 dB 52.7 dB 23 dB 100 ± 12 欧姆 100 ± 15
8 MHz 5.3 dB/100m 60.3 dB 58.8 dB 55.5 dB 53.5 dB 49.7 dB 46.7 dB 24.5 dB 100 ± 12 欧姆 100 ± 15
10 MHz 5.9 dB/100m 59.3 dB 57.3 dB 53.4 dB 51.4 dB 47.8 dB 44.8 dB 25 dB 100 ± 12 欧姆 100 ± 15
16 MHz 7.5 dB/100m 56.3 dB 54.3 dB 48.7 dB 46.7 dB 43.7 dB 40.7 dB 25 dB 100 ± 12 欧姆 100 ± 8
20 MHz 8.4 dB/100m 54.8 dB 52.8 dB 46.4 dB 44.4 dB 41.7 dB 38.7 dB 25 dB 100 ± 12 欧姆 100 ± 8
25 MHz 9.5 dB/100m 53.4 dB 51.4 dB 43.9 dB 41.9 dB 39.8 dB 36.8 dB 24.3 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 8
31.25 MHz 10.6 dB/100m 51.9 dB 49.9 dB 41.2 dB 39.2 dB 37.9 dB 34.9 dB 23.6 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 8
62.5 MHz 15.4 dB/100m 47.4 dB 45.4 dB 32 dB 30 dB 31.8 dB 28.8 dB 21.5 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 8
100 MHz 19.8 dB/100m 44.3 dB 42.3 dB 24.5 dB 22.5 dB 27.8 dB 24.8 dB 21 dB 100 ± 15 欧姆
155 MHz 25.1 dB/100m 41.5 dB 39.5 dB 16.3 dB 14.3 dB 23.9 dB 20.9 dB 21 dB 100 ± 15 欧姆
200 MHz 29 dB/100m 39.9 dB 37.9 dB 10.8 dB 10 dB 21.7 dB 18.7 dB 21 dB 100 ± 15 欧姆
250 MHz 32.8 dB/100m 38.3 dB 36.3 dB 5.5 dB 3.5 dB 19.8 dB 16.8 dB 18 dB 100 ± 20 欧姆
300 MHz 35.2 dB/100m 37.2 dB 34.2 dB 0.7 dB 0 dB 18.2 dB 15.2 dB 18 dB 100 ± 20 欧姆
310 MHz 37.1 dB/100m 36.9 dB 34.9 dB 0 dB 17.9 dB 14.9 dB 18 dB 100 ± 20 欧姆
350 MHz 39.8 dB/100m 36.2 dB 34.2 dB 16.9 dB 13.9 dB 17 dB 100 ± 22 欧姆
400 MHz 43 dB/100m 35.3 dB 33.3 dB 15.7 dB 12.7 dB 14 dB 100 ± 32 欧姆
500 MHz 49 dB/100m 33.8 dB 31.8 dB 13.8 dB 10.8 dB 14 dB 100 ± 32 欧姆

电压

UL额定电压
300 V RMS

安装温度范围

-10°C至+75°C

UL温度等级

75°C

工作温度范围

-25°C至+75°C

线缆毛重

59 lb/1000ft

最大拉伸张力

50磅

安装时最小弯曲半径

4.75英寸

最小弯曲半径/短轴

0.1英寸

NEC条款

第800条

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMR

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801 6类

CPR Euroclass

Eca

数据类别

6类

TIA/EIA合规

TIA/EIA-568B.2 第 6 类

环境空间

室内-立管

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 室内

CSA/C(UL) 阻燃性

FT4

UL阻燃性

UL1666立管

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

美国专利 #' 5, 606, 151; 5, 734, 126; 5, 821, 467 **高于 350 MHz 的值仅供参考。

更新和修订

修订编号:0.560 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.560 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
11872A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825107989
11872A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825107972