产品编号: 50106XU

50106XU 工业 6 类线缆, U/UTP, 4对, AWG 24 绞合, PE/PVC, 高柔性

U/UTP, 6类, 4对, 24 AWG 绞合裸铜导线, 聚乙烯绝缘, PVC护套, 高柔性

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

产品概述

适合应用

互联工业以太网交换机, IP 控制器, 媒体转换器, 分布式控制系统, 可编程逻辑控制器和传输工业协议数据信号。适用于传输 1000 BASE-TX 千兆以太网, 100BASE-T 快速以太网, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, RS-422, 250MHz 6 类, EtherCAT。绞合导线非常适用于灵活安装。此类导线是非常坚固耐用的线缆,适用于室内和室外并符合 IEC 60332-1 阻燃等级。

导体

尺寸 绞合 材料
24AWG 绞合线 BC - 裸铜

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白色/蓝色和蓝色,白色/橙色和橙色,白色/绿色和绿色,白色/棕色和棕色

外屏蔽

材料
无屏蔽

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 6.3mm

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡 标称特性阻抗
93.8 Ohm/km 5,600 pF/100m 100 Ohm

延迟

最大延迟 最大延迟偏差
538 ns/100m 45 ns/100m

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减)[dB/100m] 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB]
1 2.4 74.3 72.7 67.8 64.8 20
4 4.5 65.3 63.3 55.8 52.8 23
8 6.4 60.8 58.8 49.7 46.7 24.5
10 7.1 59.3 57.3 47.8 44.8 25
16 9.1 56.2 54.2 43.7 40.7 25
20 10.2 54.8 52.8 41.8 38.8 25
25 11.4 53.3 51.3 39.8 36.8 24.2
31.25 12.8 51.9 49.9 37.9 34.9 23.3
62.5 18.5 47.4 45.4 31.9 28.9 20.7
100 23.8 44.3 42.3 27.8 24.8 19
200 34.8 39.8 37.8 21.8 18.8 16.4
250 39.4 38.3 36.3 19.8 16.8 15.6

表格说明

低于 4 MHz 的限值仅供参考。

电压

UL额定电压
300 V RMS(UL AWM 2095型)

温度

运行
-20°C 至 75°C

弯曲半径

安装最小值
50.4 mm(1.98 in)

最大拉伸张力

110 N(25 lbf)

线缆毛重

42 kg/km(28 lbs/1000ft)

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

数据类别

6类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

更新和修订

修订编号:0.88 修订日期:2024年07月05日

更新和修订

修订编号:0.88 修订日期:2024年07月05日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
50106XU 010305M 黑色 线盘 305 m
50106XU 006305M 蓝色 线盘 305 m
50106XU 008305M 灰色 线盘 305 m