产品编号:7927A

DataTuff® 6类, 4粘连线对 #23实心裸铜, PO绝缘, PVC护套, 耐油防晒 CMR

工业以太网6类, 4粘连线对 23AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, PVC外部护套, 耐油防晒 CMR

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

专利

此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents

导体

元件 尺寸 绞合 材料 元件数
线对 23AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

粘连线对

外层护套

隔离层 材料 标称直径 是否有撕裂绳
Center Member(专利名 E-Spline®) PVC - 聚氯乙烯 0.304 in(7.72 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.304 in(7.72 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 65.6 pF/ft

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
538 ns/100m 38 ns/100m 67%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最小 SRL(结构回波损耗) [dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 1.9 dB/100m 82.3 80.3 80.5 78.5 73.8 70.8 20 27 100 ± 12 100 ± 15
4 3.6 dB/100m 73.3 71.3 69.7 67.7 61.8 58.8 23 27 100 ± 12 100 ± 10.4
8 5.1 dB/100m 68.8 66.8 63.7 61.7 55.7 52.7 24.5 27 100 ± 12 100 ± 8
10 5.7 dB/100m 67.3 65.3 61.6 59.6 53.8 50.8 25 27 100 ± 12 100 ± 7.3
16 7.2 dB/100m 64.3 62.3 57 55 49.7 46.7 25 27 100 ± 12 100 ± 5.7
20 8.1 dB/100m 62.8 60.8 54.7 52.7 47.8 44.8 25 27 100 ± 12 100 ± 5
25 9.1 dB/100m 61.3 59.3 52.3 50.3 45.8 42.8 25 27 100 ± 15 100 ± 5
31.25 10.2 dB/100m 59.9 57.9 49.7 47.7 43.9 40.9 25 27 100 ± 15 100 ± 5
62.5 14.7 dB/100m 55.4 53.4 40.7 38.7 37.9 34.9 25 27 100 ± 15 100 ± 5
100 18.9 dB/100m 52.3 50.3 33.4 31.4 33.8 30.8 25 27 100 ± 15
155 23.9 dB/100m 49.5 47.5 25.5 23.5 30 27 22.8 24.7 100 ± 15
200 27.5 dB/100m 47.8 45.8 20.3 18.3 27.8 24.8 21.7 23.4 100 ± 15
250 31.2 dB/100m 46.3 44.3 15.2 13.2 25.8 22.8 20.5 22.2 100 ± 20
300 34.5 dB/100m 43.2 41.2 10.6 8.6 24.3 21.3 20.2 21.2 100 ± 20
310 35.2 dB/100m 42.9 40.9 9.8 7.8 24 21 20.1 21.1 100 ± 20
350 37.7 dB/100m 42.2 40.2 6.5 4.5 22.9 19.9 19.8 20.4 100 ± 22
400 40.6 dB/100m 41.3 39.3 2.6 0.6 21.8 18.8 19.5 19.7 100 ± 22
450 43.5 dB/100m 40.5 38.5 2.1 0.1 20.7 17.7 18.9 19.1 100 ± 22
460 44.0 dB/100m 40.4 38.4 0 0 20.5 17.5 18.8 19 100 ± 22
500 46.2 dB/100m 39.8 37.8 19.8 16.8 18.4 18.5 100 ± 22
550 48.8 dB/100m 39.2 37.2 19 16 18 18 100 ± 22
600 51.4 dB/100m 38.6 36.6 18.2 15.2 17.6 17.6 100 ± 22

电压

UL额定电压
300 V(CMR)

温度

UL温度 运行 安装 储存
60°C -40°C至+75°C -25°C至+75°C -40°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值
0.25 in(6.4 mm)

最大拉伸张力

45 lb(20 kg)

线缆毛重

38 lb/1000ft

环境适应性

垂直线缆,室内,防晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1666立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR第800条

CEC / C(UL)合规性

CMR

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

经第三方验证为 TIA/EIA-568-B.2,6 类。工作温度受长度降额影响。线缆通过了-40C冷弯测试(依据 UL1581)。

更新和修订

修订编号:0.428 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.428 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7927A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825191445 C
7927A 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825191452 C
7927A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825191469 C