光纤分支线缆
适合应用
长距离水平和主干数据/电信网络, 噪声环境, 室内/户外和潮湿场所
光纤类型
OM3
光纤芯直径
50 µm
光纤直径
250 µm
缓冲材料
PVC - 聚氯乙烯
缓冲直径
900 µm
光纤数
2
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
每个亚单元光纤数量
1
亚单元直径
0.78 in(2.0 mm)
亚单元颜色
水蓝色
亚单元加强构件
隔水芳纶纱
加强构件
护套材料
标称直径
0.260 in(6.6 mm)
安装时最小弯曲半径
15 x 线径
运行时最小弯曲半径
10 x 线径
安装时最大抗拉强度
1335 N(300 lbf)
操作时最大抗拉强度
400 N(90 lbf)
抗压性
220 N/cm
线缆毛重
23 lb/kft (34 kg/km)
安装温度范围
-10°C至+60°C
工作温度范围
-40°C至+70°C
储存温度范围
环境适应性
室内/户外,耐晒,耐油
阻燃性/遇火反应
OFNR、FT4
ICEA合规性
S-104-696
备注
耐臭氧和耐液压油
更新和修订
修订编号:0.20 修订日期:2022年11月14日