产品编号: TF-3BB-006-RI5

工厂, 室内和户外, BO, OM3, 6f, 亚单元2.0mm, AIA, Dbl Jkt - PVC, OFCR, 耐臭氧,耐紫外线,耐油

工厂级, 室内/户外, 分支, OM3, 6根光纤, 亚单元2.0mm 900um, 铝联锁铠装, 双护套 - PVC, OFCR, 耐臭氧,耐紫外线,耐油

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

产品类别

光纤分支线缆

适合应用

长距离水平和主干数据/电信网络, 噪声环境, 室内/户外和潮湿场所, 防鼠保护

光纤类型

OM3

光纤芯直径

50 µm

光纤直径

250 µm

缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

缓冲直径

900 µm

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

6

每个亚单元光纤数量

1

亚单元直径

0.78 in(2.0 mm)

亚单元颜色

水蓝色

亚单元加强构件

隔水芳纶纱

中心加强件

GRP

缆芯绕包层

隔水带

加强构件

隔水芳纶纱

材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.358 in(9.1 mm)

颜色

黑色

铠装类型和材料

AIA - 铝联锁铠装

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.670 in(17.0 mm)

光学特性

波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1千兆以太网性能 1000 550
10千兆以太网性能 300 m --
最小有效模式带宽(EMB) 2000 MHz.km --
最小过满注入(OFL)带宽 1500 MHz.km 500 MHz.km

安装时最小弯曲半径

20 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

1335 N(300 lbf)

操作时最大抗拉强度

400 N(90 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

195 lb/kft (290 kg/km)

安装温度范围

-10°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

室内/户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

OFCR、FT4

ICEA合规性

S-104-696

备注

耐臭氧和耐液压油

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:2022年11月14日

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:2022年11月14日

零件编号

货号 颜色 收起类型
TF-3BB-006-RI5N 黑色 线盘