产品编号: TT-1BB-012-LIN

运输, 室内和户外, BO, OM1, 12f, 亚单元2.0mm, AIA, Dbl Jkt - LSZH, OFCR-ST1

运输级, 室内/户外, 分支, OM1, 12根光纤, 亚单元2.0mm 900um, 铝联锁铠装, 双护套 - LSZH, OFCR-ST1

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

产品类别

光纤分支线缆

适合应用

长距离水平和主干数据/电信网络, 噪声环境, 室内/户外和潮湿场所, 防鼠保护

光纤类型

OM1

光纤芯直径

62.5/125 µm

光纤直径

250 µm

缓冲材料

LSZH - 低烟无卤

缓冲直径

900 µm

光纤数

12

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

12

每个亚单元光纤数量

1

亚单元直径

0.078 in(2.0 mm)

亚单元颜色

橙色

亚单元加强构件

隔水芳纶纱

中心加强件

上护套型GRP

缆芯绕包层

隔水带

加强构件

隔水芳纶纱

材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

标称直径

0.540 in(13.7 mm)

颜色

黑色

撕裂绳数量

1

铠装类型和材料

AIA - 铝联锁铠装

加强构件

隔水芳纶纱

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

标称直径

0.950 in(24.1 mm)

光学特性

波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.5 dB/km 1.25 dB/km
1千兆以太网性能 300 m 550 m
10千兆以太网性能 33 m -
最小限模注入  220 MHz.km -
最小过满注入(OFL)带宽 200 MHz.km 500 MHz.km

安装时最小弯曲半径

20 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

1335 N(300 lbf)

操作时最大抗拉强度

400 N(90 lbf)

抗压性

440 N/cm

线缆毛重

61 lb/kft (91 kg/km)

安装温度范围

-10°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

室内/户外、耐晒、埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

OFCR-ST1、FT4

ICEA合规性

S-104-696

其他标准合规性

NFPA 130、NFPA 502

更新和修订

修订编号:0.29 修订日期:2022年11月14日

更新和修订

修订编号:0.29 修订日期:2022年11月14日

零件编号

货号 颜色 收起类型
TT-1BB-012-LINN 黑色 线盘