产品编号: TM-3D9-006-LNA

船舶, 室内和户外, DN, OM3, 6f, 非单元, 单护套 - LSZH, OFNR-ST1, ABS

船用级, 室内/户外, 配线, OM3, 6根光纤, 非单元900um, 单护套 - LSZH, OFNR-ST1, ABS认证

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

产品类别

光纤分布式光缆

适合应用

长距离水平和主干数据/电信网络, 噪声环境, 室内/户外和潮湿场所

光纤类型

OM3

光纤芯直径

50/125 µm

光纤直径

250 µm

缓冲材料

LSZH - 低烟无卤

缓冲直径

900 µm

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

加强构件

隔水芳纶纱

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

标称直径

0.240 in(6.1 mm)

撕裂绳数量

1

光学特性

波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1千兆以太网性能 1000 m 550 m
10千兆以太网性能 300 m -
最小有效模式带宽(EMB) 2000 MHz.km -
最小过满注入(OFL)带宽 1500 MHz.km 500 MHz.km

安装时最小弯曲半径

15 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

660 N(150 lbf)

操作时最大抗拉强度

200 N(45 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

25 lb/kft (37 kg/km)

安装温度范围

-10°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

室内/户外、耐晒、埋设

阻燃性/遇火反应

OFNR-ST1、FT4

ICEA合规性

S-104-696

IEEE合规性

IEEE 45

船用合规性

ABS

更新和修订

修订编号:0.22 修订日期:2022年11月14日

更新和修订

修订编号:0.22 修订日期:2022年11月14日

零件编号

货号 颜色 收起类型
TM-3D9-006-LNAN 黑色 线盘