产品编号: TT-1AD-024-H2N

运输, 室内和户外, Artic MLT, OM1, 24f, 干式套管2.8mm, Dbl Jkt - LSZH, OFNG-ST1

运输级, 室内/户外, Artic多层松套管, OM1, 24根光纤, 干式套管2.8mm, 双护套 - LSZH, OFNG-ST1

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

产品类别

光纤多管松套管式光缆

适合应用

长距离水平和主干数据/电信网络, 噪声环境, 室内/户外和潮湿场所

光纤类型

OM1

光纤芯直径

62.5/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

24

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

2

填料数量

4

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

无凝胶

亚单元直径

0.110 in(2.8 mm)

亚单元颜色

蓝色、橙色

中心加强件

GRP

缆芯绕包层

隔水带

材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

颜色

黑色

加强构件

隔水芳纶纱

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

标称直径

0.575 in(14.6 mm)

撕裂绳数量

1

光学特性

波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.5 dB/km 1.2 dB/km
1千兆以太网性能 300 m 550 m
10千兆以太网性能 - -
最小限模注入  220 MHz.km -
最小过满注入(OFL)带宽 200 MHz.km 500 MHz.km

安装时最小弯曲半径

20 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

4400 N(990 lbf)

操作时最大抗拉强度

1300 N(290 lbf)

抗压性

440 N/cm

线缆毛重

139 lb/kft (207 kg/km)

安装温度范围

-30C至+50C

工作温度范围

-50C至+70C

储存温度范围

-50C至+70C

环境适应性

室内/户外、耐晒

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

OFNG-ST1, FT4

ICEA合规性

S-104-696

更新和修订

修订编号:0.26 修订日期:2022年11月14日

更新和修订

修订编号:0.26 修订日期:2022年11月14日

零件编号

货号 颜色 收起类型
TT-1AD-024-H2NN 黑色 线盘