光纤多管松套管式光缆
适合应用
长距离水平和主干数据/电信网络, 噪声环境, 室内/户外和潮湿场所, 防鼠保护
光纤类型
OM3
光纤芯直径
50/125 µm
光纤直径
250 µm
光纤数
6
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
1
填料数量
4
每个亚单元光纤数量
亚单元隔水
凝胶填充
亚单元直径
0.110 in(2.8 mm)
中心加强件
GRP
缆芯绕包层
隔水带
加强构件
隔水芳纶纱
材料
LSZH - 低烟无卤(阻燃)
标称直径
0.454 in(11.5 mm)
颜色
黑色
撕裂绳数量
铠装类型和材料
CST - 波纹管钢带
护套材料
0.630 in(16.0 mm)
2
安装时最小弯曲半径
20 x 线径
运行时最小弯曲半径
10 x 线径
安装时最大抗拉强度
2670 N(600 lbf)
操作时最大抗拉强度
800 N(180 lbf)
抗压性
220 N/cm
线缆毛重
178 lb/kft (265 kg/km)
安装温度范围
-10°C至+60°C
工作温度范围
-40°C至+70°C
储存温度范围
环境适应性
室内/户外、耐晒、埋设
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
OFCG-ST1, FT4
ICEA合规性
S-104-696
其他标准合规性
NFPA 130、NFPA 502
更新和修订
修订编号:0.34 修订日期:2022年11月14日