产品编号: TT-SLG-036-HIN

运输, 室内和户外, MLT, OS2, 36f, 凝胶套管2.8mm, AIA, Dbl Jkt - LSZH, OFCG-ST1

运输级, 室内/户外, 多层-松套管, OS2, 36根光纤, 凝胶填充套管2.8mm, 铝联锁铠装, 双护套 - LSZH, OFCG-ST1

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

产品类别

光纤多管松套管式光缆

适合应用

长距离水平和主干数据/电信网络, 噪声环境, 室内/户外和潮湿场所, 防鼠保护

光纤类型

OS2

光纤芯直径

8.2/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

36

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

3

填料数量

2

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

0.110 in(2.8 mm)

中心加强件

GRP

缆芯绕包层

隔水带

加强构件

隔水芳纶纱

材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

标称直径

0.454 in(11.5 mm)

颜色

黑色

撕裂绳数量

1

铠装类型和材料

AIA - 铝联锁铠装

加强构件

隔水芳纶纱

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

标称直径

0.805 in(20.4 mm)

光学特性

波长 1310 nm 1550 nm
最大衰减值 0.40 dB/km 0.30 dB/km
模场直径 9.2 µm 10.4 µm
1千兆以太网性能 5,000 m -
10千兆以太网性能 10,000 m 40,000 m

安装时最小弯曲半径

20 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

2670 N(600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N(180 lbf)

抗压性

440 N/cm

线缆毛重

250 lb/kft (372 kg/km)

安装温度范围

-10°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

室内/户外、耐晒、埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

OFCG-ST1, FT4

ICEA合规性

S-104-696

其他标准合规性

NFPA 130、NFPA 502

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:2022年11月14日

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:2022年11月14日

零件编号

货号 颜色 收起类型
TT-SLG-036-HINN 黑色 线盘