光纤多管松套管式光缆
适合应用
长距离水平和主干数据/电信网络, 噪声环境, 室内/户外和潮湿场所, 防鼠保护
光纤类型
OM1
光纤芯直径
62.5/125 µm
光纤直径
250 µm
光纤数
60
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
5
每个亚单元光纤数量
12
亚单元隔水
凝胶填充
亚单元直径
0.110 in(2.8 mm)
亚单元颜色
中心加强件
GRP
缆芯绕包层
隔水带
加强构件
隔水芳纶纱
材料
PVC - 聚氯乙烯
标称直径
0.454 in(11.5 mm)
颜色
黑色
铠装类型和材料
AIA - 铝联锁铠装
0.765 in(19.4 mm)
安装时最小弯曲半径
20 x 线径
运行时最小弯曲半径
10 x 线径
安装时最大抗拉强度
2670 N (600
操作时最大抗拉强度
800 N(180 lbf)
抗压性
440 N/cm
线缆毛重
231 lb/kft (344 kg/km)
安装温度范围
-10°C至+60°C
工作温度范围
-50°C至+70°C
储存温度范围
环境适应性
耐晒、耐油、直埋
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
OFCR、FT4
ICEA合规性
S-104-696
更新和修订
修订编号:0.27 修订日期:2022年11月14日