产品编号: TU-1LG-144-RI2

托盘, 室内和户外, MLT, OM1, 144f, 凝胶套管2.8mm, AIA, Dbl护套 - PVC & CPE, OFCR, Oil Res 1/2

DataTuff托盘, 室内/户外, 多层-松套管, OM1, 144根光纤, 凝胶填充套管2.8mm, 铝联锁铠装, 双护套 - PVC内护套/CPE外护套, OFCR, Oil Res 1 & 2

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

产品类别

光纤多管松套管式光缆

适合应用

长距离水平和主干数据/电信网络, 噪声环境, 室内/户外和潮湿场所, 防鼠保护

光纤类型

OM1

光纤芯直径

62.5/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

144

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

12

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

0.110 in(2.8 mm)

亚单元颜色

TIA-598-D

中心加强件

上护套型GRP

缆芯绕包层

隔水带

加强构件

隔水芳纶纱

材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.701 in(17.8 mm)

颜色

黑色

铠装类型和材料

AIA - 铝联锁铠装

标称直径

1.115 in(28.3 mm)

光学特性

波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.25 dB/km 1.0 dB/km
1千兆以太网性能 300 m 550 m
10千兆以太网性能 33 m -
最小限模注入  220 MHz.km -
最小过满注入(OFL)带宽 200 MHz.km 500 MHz.km

安装时最小弯曲半径

20 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

2670 N (600

操作时最大抗拉强度

800 N(180 lbf)

抗压性

440 N/cm

线缆毛重

418 lb/kft (622 kg/km)

安装温度范围

-10°C至+60°C

工作温度范围

-50°C至+70°C

储存温度范围

-50°C至+70°C

环境适应性

耐晒、耐油、直埋

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

OFCR、FT4

ICEA合规性

S-104-696

更新和修订

修订编号:0.27 修订日期:2022年11月14日

更新和修订

修订编号:0.27 修订日期:2022年11月14日

零件编号

货号 颜色 收起类型
TU-1LG-144-RI2N 黑色 线盘