致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
适合应用
防啮齿类动物, 抗压, 防刺穿, 恶劣环境数字和串行双向通信, 石油和天然气开采和精炼场所, 石油化工, Profibus过程自动化或Foundation现场总线过程自动化, 极端温度环境, 暴露于潮湿, 粉尘, 及油性环境, 偏远场所远距离应用, 等
表格说明
护套外径 +/- 0.010
线缆外廓直径(标称)
0.280 in(7.11 mm)
标称外屏蔽DCR
8.5 Ohm/1000ft (28 Ohm/km)
最大拉伸张力
60 lb(27 kg)
线缆毛重
44 lb/1000ft
环境适应性
室内,室外,耐晒,防油,防油,埋设
阻燃性/遇火反应
UL 1685 UL荷载, FT4, IEEE 1202, IEC 60332-1-2
CPR合规性
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca
NEC/UL合规性
第725条,第727条,第800条,CMG,ITC,PLTC,TC
CEC / C(UL)合规性
CMG
ISO/IEC合规性
IEC 61158-2
欧洲指令合规性
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
英国监管合规性
UKCA标识
其他标准合规性
ISA/SP-50 A型
备注
现场总线:橙色护套。 Profibus PA:本质安全的蓝色护套。护套直径公差:+/- .010
更新和修订
修订编号:0.534 修订日期:2025年02月03日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。