致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:3079A
Profibus, 1 线对 22AWG (实心) 裸铜, PE绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (65%) 屏蔽, PVC外部护套, PLTC CMG AWM 20201耐晒Profibus DP
适合应用
恶劣环境, 户外, 数据传输应用,如Profibus DP或PA, 仪表和计算机线缆, 等,暴露于极端温度, 潮湿, 粉尘, 和油类。
表格说明
护套外径 +/- 0.010
线缆外廓直径(标称)
0.315 in(8.00 mm)
标称外屏蔽DCR
5.2 Ohm/1000ft (17 Ohm/km)
最大拉伸张力
50 lb(23 kg)
线缆毛重
52 lb/1000ft
环境适应性
室内,户外,耐晒,耐油
阻燃性/遇火反应
UL 1685 FT4荷载,FT4,IEEE 1202,IEC 60332-1-2
CPR合规性
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca
NEC/UL合规性
第725条,第800条,CM,CMX户外,PLTC,ITC
AWM合规性
AWM 20201
CEC / C(UL)合规性
CMG
欧洲指令合规性
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
英国监管合规性
UKCA标识
备注
西门子Sinec L2线缆。如需CPE护套型号,请订购零件编号YR45047。如需LSZH (FRNC) 护套型号,请订购零件编号3079T或YR44731。
更新和修订
修订编号:0.531 修订日期:2025年02月03日