致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 3079E
Profibus, 1线对22AWG (7x30) 裸铜, PE绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (65%) 屏蔽, PVC外部护套, PLTC CMG耐晒Profibus DP
适合应用
恶劣环境, 户外, 数据传输应用,如Profibus DP或PA, 仪表和计算机线缆, 等,暴露于极端温度, 潮湿, 粉尘, 和油类。
表格说明
护套外径 +/- 0.007
线缆外廓直径(标称)
0.314 in(7.98 mm)
标称外屏蔽DCR
6.32 Ohm/1000ft (20.7 Ohm/km)
最大拉伸张力
41 lb(19 kg)
线缆毛重
39 lb/1000ft
环境适应性
室内,户外,耐晒,耐油
阻燃性/遇火反应
UL 1685 FT4荷载, IEC 60332-1-2
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
NEC/UL合规性
Article 725, Article 800, CMG, PLTC
CEC / C(UL)合规性
CMG
欧洲指令合规性
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
英国监管合规性
UKCA标识
更新和修订
修订编号:0.563 修订日期:2025年02月03日