产品编号: 1189AP

宽带同轴线缆, 6系列, 18 AWG实心BCCS, 四盾, Flamarrest®护套, CMP

宽带同轴线缆, 6系列, 18 AWG实心裸铜包钢导体, FEP绝缘, 箔 + 60% 铝编织层 + 箔 + 40% 铝编织屏蔽层, Flamarrest®护套, CMP

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

宽带, 有线电视(CATV), 射频分接线缆, 空中 (OTA) 天线

串行型

6

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
18AWG 实心 0.040英寸 BCCS - 裸铜包钢

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.170 in(4.32 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
2 编织 60%
3 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
4 编织 40%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.269 in(6.83 mm)

回波损耗

频率 分钟结构回波损耗
5 - 1000 MHz 20 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.6 dB/100ft
100 MHz 2.1 dB/100ft
200 MHz 2.9 dB/100ft
400 MHz 4.6 dB/100ft
700 MHz 6.6 dB/100ft
750 MHz 6.4 dB/100ft
900 MHz 7.1 dB/100ft
1000 MHz 8.2 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
28 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft (16 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

运行
-20°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
2.7 in(69 mm)

最大拉伸张力

176 lb (79.8 kg)

线缆毛重

29 lb/1000ft

环境适应性

室内 - 静压室,室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

1189A

更新和修订

修订编号:0.595 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.595 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1189AP 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825108139 C