致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 1191AM
6系列, 18 AWG实心0.040"裸铜包钢导体, 充气发泡聚乙烯绝缘, Duobond® IV 四方屏蔽(箔 + 60% 编织层 + 箔 + 40% 编织层), PVC护套
导体数
1
绝缘表注意事项
充气
外部护套1, 承力吊索直径
0.051英寸
外部护套1, 承力吊索材料
镀锌钢
工作温度范围
-40°C至+80°C
线缆毛重
44 lb/1000ft
最大推荐拉力
110磅
最小短轴弯曲半径
3英寸
RG型
6
串行型
环境空间
户外 - 架空
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2003/96/EC(BFR)
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
欧盟CE标志
MII第39号令(中国RoHS)
静压室(是/否)
否
更新和修订
修订编号:0.384 修订日期:2025年02月03日