产品编号: 1322R

CATV视频, RG6, 18 AWG BCCS, 四盾, CMR

6系列, 18 AWG实心0.040"裸铜包钢导体, 充气发泡聚乙烯绝缘, Duobond® IV 四方屏蔽(箔 + 60% 编织层 + 箔 + 40% 编织层), PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

直播卫星, CATV

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
18 实心 BCCS - 裸铜包钢 0.04英寸 1

导体数

1

绝缘

材料 标称直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.18英寸

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

类型 层级 材料 材料商品名称 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
编织 2 60%
屏蔽胶带 3 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
编织 4 40%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.298英寸

导体DCR

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 外部导体DCR
28 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.2 pF/ft

电感

标称电感
0.097 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最小结构回波损耗(SRL)
5-1000 MHz 20 dB
1000 - 2250 MHz 15 dB
2250 - 3000 MHz 10 dB

高频(标称/典型)

频率[MHz] 标称插入损耗 分钟结构回波损耗 (SRL)
5 MHz 0.5 dB/100ft 30 dB
55 MHz 1.4 dB/100ft 24 dB
211 MHz 2.6 dB/100ft
500 MHz 4.1 dB/100ft
750 MHz 5.1 dB/100ft
862 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6 dB/100ft
1450 MHz 7.4 dB/100ft
1800 MHz 8.3 dB/100ft
2250 MHz 9.2 dB/100ft
3000 MHz 10.5 dB/100ft

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

高频

最大插入损耗(衰减)
0.67 dB/100ft
1.6 dB/100ft
2.87 dB/100ft
3.24 dB/100ft
3.43 dB/100ft
3.72 dB/100ft
4 dB/100ft
4.26 dB/100ft
4.71 dB/100ft
5.59 dB/100ft
5.98 dB/100ft
6.54 dB/100ft
8 dB/100ft
8.8 dB/100ft
10 dB/100ft
11 dB/100ft

屏蔽

频率[MHz] 护盾效能
5 MHz
50 MHz 110 dB
50 MHz
1000 MHz

电压

UL额定电压
300 V RMS

储存温度范围

-40°C 至+80 °C

工作温度范围

-40°C至+80°C

线缆毛重

33 lb/1000ft

最大推荐拉力

162磅

最小短轴弯曲半径

3英寸

NEC/(UL) 合规性

CATVR, CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

CPR Euroclass

Eca

RG型

6

串行型

6

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

UL1666 垂直立管,UL1685 FT4 装载

CSA阻燃性

FT4

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

静压室编号

7916AP

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.440 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.440 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1322R 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825111894
1322R 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825111887