产品编号: 1523AP

宽带同轴线缆, 11系列, 14 AWG实心BCCS, 箔 + 60%铝编织, PVDF护套, CMP

宽带同轴线缆, 11系列, 14 AWG实心裸铜包钢导体, FEP绝缘, 箔 + 60%铝编织屏蔽, PVDF护套, CMP

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

宽带, 有线电视(CATV), 射频分接线缆, 空中 (OTA) 天线

串行型

11

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
14AWG 实心 0.064英寸 BCCS - 裸铜包钢

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.274 in(6.96 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
2 编织 60%

外层护套

材料 标称直径
PVDF - 聚偏二氟乙烯 0.348 in(8.84 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.348 in(8.84 mm)

回波损耗

频率 分钟结构回波损耗
5 - 1000 MHz 20 dB

衰减

频率 最大衰减值
5 MHz 0.38 dB/100ft
55 MHz 1.12 dB/100ft
211 MHz 2.24 dB/100ft
240 MHz 2.43 dB/100ft
270 MHz 2.59 dB/100ft
300 MHz 2.75 dB/100ft
325 MHz 2.92 dB/100ft
350 MHz 3.08 dB/100ft
400 MHz 3.34 dB/100ft
450 MHz 3.64 dB/100ft
500 MHz 3.92 dB/100ft
550 MHz 4.19 dB/100ft
600 MHz 4.48 dB/100ft
750 MHz 5.31 dB/100ft
870 MHz 5.86 dB/100ft
1000 MHz 6.53 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
12 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

UL温度 运行
150°C -20°C至+150°C

弯曲半径

安装最小值
3.5 in(89 mm)

最大拉伸张力

260 lb(120 kg)

线缆毛重

57 lbs/1000ft (85 kg/km)

环境适应性

室内 - 静压室,室内,架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

1523A

更新和修订

修订编号:0.500 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.500 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1523AP 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825117087 C