产品编号:1525A

宽带同轴线缆, 11系列, 14 AWG实心BCCS, 箔 + 60%铝编织, PE护套, 隔水

宽带同轴线缆, 11系列, 14 AWG实心裸铜包钢导体, PE绝缘, 箔 + 60%铝编织屏蔽, PE护套, 隔水

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

宽带, 有线电视(CATV), 射频分接线缆, 空中 (OTA) 天线

串行型

11

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
14AWG 实心 0.064英寸 BCCS - 裸铜包钢

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.280 in(7.11 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
2 编织 60%

隔水

油脂

外层护套

材料 标称直径
PE - 聚乙烯 0.393 in(9.98 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.393 in(9.98 mm)

回波损耗

频率 分钟结构回波损耗
5 - 1000 MHz 20 dB

衰减

频率 最大衰减值
5 MHz 0.38 dB/100ft
55 MHz 0.96 dB/100ft
211 MHz 1.90 dB/100ft
250 MHz 2.05 dB/100ft
270 MHz 2.13 dB/100ft
300 MHz 2.25 dB/100ft
330 MHz 2.35 dB/100ft
350 MHz 2.42 dB/100ft
400 MHz 2.47 dB/100ft
450 MHz 2.75 dB/100ft
500 MHz 2.90 dB/100ft
550 MHz 3.04 dB/100ft
600 MHz 3.18 dB/100ft
750 MHz 3.65 dB/100ft
870 MHz 3.84 dB/100ft
1000 MHz 4.35 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
12 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

额定电压
300 V

温度

运行
-55°C至+80°C

弯曲半径

安装最小值
4.5 in(110 mm)

最大拉伸张力

199 lb (90.3 kg)

线缆毛重

44 lbs/1000ft (65 kg/km)

环境适应性

户外-水接触、户外、防紫外线、架空-承力吊索支撑、埋设

可持续发展

CA Prop 65

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

其他标准合规性

​​​​​​​ANSI/SCTE 74

更新和修订

修订编号:0.507 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.507 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1525A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825316435
1525A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825117162